V spoločnosti Daikin nechceme iba poskytovať prvotriedne produkty. Chceme tiež zabezpečiť, aby zákazníci, firmy a kľúčoví obchodní partneri dostali pri inštalácii a údržbe tie najlepšie služby. Staňte sa partnerom spoločnosti Daikin a využívajte výhody našej rozsiahlej partnerskej siete profesionálov, aby sme mohli spoločne zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť o zákazníka.
Tu je šesť dobrých dôvodov, prečo s nami spolupracovať:
1. Líder na trhu po vašom boku
Ako partner spoločnosti Daikin sa stanete súčasťou siete profesionálov svetovej jednotky v oblasti klimatizácie*) a môžete stáť na čele prechodu na obnoviteľné riešenia vykurovania a chladenia s európskym lídrom na trhu po vašom boku. Od uvedenia série Daikin Altherma pre rezidenčné vykurovanie v roku 2006 sme len v Európe nainštalovali viac ako 1,3 milióna teplovodných tepelných čerpadiel.
Od svojho založenia v roku 1924 sa spoločnosť Daikin za posledné storočie vyvinula až na svetového lídra pre inovácie v oblasti vykurovania, chladenia, klimatizácií, vetrania a mrazenia. V súčasnosti máme zastúpenie v 175 krajinách sveta, zamestnávame 98 000 profesionálov a neustále rozširujeme svoju sieť partnerov. Spolu s profesionálmi ako ste vy tvoríme silný tím, ktorý sa snaží približovať Európu k uhlíkovej neutralite.
*) Zdroj: https://www.daikin.com/air/daikin_brand/glance/modals/01_sales
2. Udržateľné riešenia
Našou misiou je zvyšovať kvalitu života našich zákazníkov, zabezpečiť im celoročné pohodlie a zaistiť spoľahlivú infraštruktúru pre spoločnosť pomocou prvotriednych systémov. Kľúčovými partnermi, ktorí nám túto misiu pomáhajú napĺňať, sú profesionáli z oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácií, inžinieri tepelných čerpadiel a servisní technici spoločne s konzultantmi, dizajnérmi alebo architektmi. Ale to nie je všetko. V súlade s naším programom Vízia pre životné prostredie 2050 sme odhodlaní doviesť systémy vykurovania, chladenia, vetrania a mrazenia k uhlíkovej neutralite pomocou našich kľúčových technológií, ktoré sú založené na 100-ročných odborných skúsenostiach. Patria k nim:
- Tepelné čerpadlá, ktoré absorbujú a prenášajú teplo zo vzduchu.
- Kontrola chladiva pre účinný transport tepla.
- Invertory, ktoré prispievajú k vyšším úsporám energie a väčšiemu pohodliu.
S cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu počas celého životného cyklu našich produktov sa snažíme:
- Znižovať spotrebu energie prostredníctvom úsporných riešení pre domácnosti, malé a stredné podniky a aplikácie.
- Propagovať cirkulárne hospodárstvo pre chladivá pomocou iniciatív ako „Loop by Daikin“, ktoré pomáhajú predchádzať produkcii viac ako 400 000 kg čistého plynu ročne.
- Podporovať dekarbonizáciu budov všetkých veľkostí pomocou tepelných čerpadiel.
Spoločne s vami môžeme toto úsilie znásobiť. Európa čelí dôležitým výzvam a podľa plánu REPowerEU by malo byť do roku 2030 nainštalovaných ďalších 60 miliónov tepelných čerpadiel. A to je skvelá obchodná príležitosť pre vás!
3. Vlastný vývoj aj výroba
To, čo robí spoločnosť Daikin v odvetví vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia jedinečnou, je skutočnosť, že sme jediný výrobca, ktorý si sám vyvíja aj produkuje jednotky určené na priamu a nepriamu tepelnú výmenu, chladivá a kompresory. Na celom svete prevádzkujeme celkovo 53 centier výskumu a vývoja (R& D). Až 12 z nich sa nachádza v Európe vrátane vývojového centra pre zónu EMEA v Belgicku, ktoré slúži ako globálne R& D centrum pre udržateľné riešenia vykurovania a chladiaceho reťazca. Skúmame všetky typy chladív a snažíme sa vyvíjať inovácie, ktoré by znížili uhlíkovú stopu procesov vykurovania, chladenia a mrazenia na celom svete. V roku 2024 zaradili analytické centrá Clarivate (UK) a LexisNexis (USA) spoločnosť Daikin medzi 100 najinovatívnejších spoločností sveta, čím uznali jej vedúce postavenie v rámci technologického výskumu a patentov duševného vlastníctva.
Keďže sme sa zaviazali vyrábať v blízkosti miestnych trhov, prevádzkujeme 12 výrobných závodov v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve a Turecku. Koncom roka 2024 otvoríme ďalšiu továreň na tepelné čerpadlá v Poľsku. Výhodou tohto prístupu je, že zohľadňuje požiadavky miestneho trhu a skracuje dodacie vzdialenosti.
4. Hodnota za peniaze
Chcete uspokojiť potreby vlastníkov domov a budov, správcov budov alebo ich obyvateľov viac než len inštaláciou úsporného systému vykurovania, chladenia a vetrania a vybudovať si dlhodobý vzťah so zákazníkmi?
Vďaka spoločnosti Daikin môžete zákazníkom poskytovať spoľahlivé systémy na úpravu klímy, a zároveň im šetriť energiu aj peniaze. Špičkové nástroje na diaľkové monitorovanie optimalizujú ich funkčnosť a kontrolujú spotrebu energie počas ich prevádzky. To môže viesť k výrazným úsporám a predĺženiu životnosti systémov Daikin. V kombinácii s pravidelnou údržbou a servisom prispieva tento prístup aj k zvýšeniu udržateľnosti. Do našej ponuky patria nástroje ako aplikácia Onecta a platforma Stand By Me, ale tiež služby „Daikin on Site“ a „Daikin Cloud Service“ pre inštalačných a servisných technikov.
5. Rozsiahly sortiment produktov prémiovej kvality
Prvotriedne produkty, riešenia a služby sú našou najvyššou prioritou. Naša odbornosť je založená na storočí japonských technických skúseností a 65 rokoch skúseností s vývojom tepelných čerpadiel vhodných pre všetky klimatické pásma. Vďaka tomu môžu naši partneri uskutočňovať širokú škálu projektov, od malých až po veľké.
Pre rezidenčné budovy zabezpečíme celoročné pohodlie a zaistíme spoľahlivú a tichú prevádzku systémov vykurovania, chladenia a ohrevu vody bez ohľadu na špecifické potreby ich vlastníkov alebo obyvateľov. Náš sortiment rezidenčných tepelných čerpadiel je vhodný pre všetky typy domácností, či už ide o novostavby, renovácie alebo len výmenu systému. Naše pohodlné riešenia sú kompatibilné s existujúcimi systémami vykurovania od podlahového kúrenia až po radiátory a vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (vrátane fotovoltiky) uľahčujú prechod z tradičných spaľovacích systémov.
Komerčné riešenia značky Daikin umožňujú dekarbonizovať ľubovoľný typ budovy vašich zákazníkov, či už ide o viacrodinné domy, hotely a reštaurácie, obchody, kancelárie, dátové centrá či priemyselné haly. Naše systémy sú vhodné pre vonkajšie teploty v rozmedzí od +46 °C až -25 °C s teplotou vody na výstupe od -12 °C do +80 °C a výkonom od 4 kW do 2 000 kW. Naše rozsiahle portfólio obsahuje komerčné tepelné čerpadlá, malé a veľké komerčné systémy na ovládanie klímy, komerčné systémy ventilácie a ovládacie systémy pre optimálnu prevádzku.
Vďaka našej komplexnej ponuke systémov mrazenia, ktorá zahŕňa priemyselné, komerčné a prepravné systémy mrazenia, vieme zaistiť neprerušovaný chladiaci reťazec od produkcie až po maloobchod. Tým vo výraznej miere prispievame k bezpečnosti potravín a liečiv.
Ako partner spoločnosti Daikin máte navyše k dispozícii našich predajných poradcov a expertov na celkové riešenia HVAC-R, ktorí vám pomôžu s výberom toho najlepšieho systému pre vašich zákazníkov. Môžete sa tak bez obáv pustiť do malých i väčších projektov a spoločne s nami úspešne rozširovať svoje podnikanie.
6. Duálna akadémia
Spolupráca medzi spoločnosťou Daikin Slovensko a Duálnou akadémiou sa zameriava na inováciu vzdelávania a rozšírenie praktických skúseností v odvetví, ktoré bude v budúcnosti vysoko žiadané a nevyhnutné. Chýba vám kvalifikovaná pracovná sila? Absolventi študijného odboru chladiarensky technik môžu byť aj vaši budúci kolegovia. Navyše, v Duálnej akadémii pripravujeme rekvalifikačný kurz zameraný na chladiarenske vzdelanie.