Skip to main content

Giv dit Daikin-produkt den pleje, det fortjener, med en af vores skræddersyede vedligeholdelsespakker. Spar penge, forlæng produktets levetid, og få ro i sindet i lang tid fremover.

Langvarig ro i sindet

Sørg for, at alt fungerer, som det skal.

Spar penge på energi og potentielle reparationsudgifter

Forlæng dit udstyrs levetid

Vælg en vedligeholdelsespakke, der passer til dig.

Basispleje

En basispakke til vedligeholdelse af dit udstyr med et årligt eftersyn, så det kan holde sig i god stand i mange år fremover.

Forebyggende pleje

Årligt tjek af din enhed plus ekstra forsikring på reservedele i tilfælde af nedbrud, efter standardgarantien er udløbet.

100 % ro i sindet

Komplet sikkerhed i op til ti år med fuld beskyttelse mod udgifter, der skyldes produktionsfejl og andre nedbrud. Indeholder et årligt vedligeholdelsestjek, reservedele i tilfælde af nedbrud efter garantiperiodens udløb, arbejdstimer og transport.

Anbefales det at købe en vedligeholdelsesaftale?

Alt efter, hvilken løsning du har, kan det være obligatorisk eller valgfrit at have en vedligeholdelsesaftale. Vi anbefaler altid at vælge en vedligeholdelsesaftale, da vi mener, din enhed bør få den pleje, den fortjener. Dette vil forlænge enhedens levetid, optimere din investering og spare dig penge i det lange løb.

Mere information

Når du køber en enhed fra Daikin, vil din installatør tilbyde dig en vedligeholdelseskontrakt. Din installatør har 18 måneder til at tilbyde dig denne vedligeholdelseskontrakt. Hvis han ikke gør det inden for denne periode, kan du på Stand By Me-platformen købe en vedligeholdelseskontrakt fra Daikin.

Ja. Hvis installatøren yder den service, kan du fortsat bruge dem til vedligeholdelsen af din enhed.

Hvis din installatør ikke tilbyder vedligeholdelse, kan du registrere dit produkt på Stand By Me og købe en af vores vedligeholdelsespakker. Der findes forskellige pakker alt efter kundens behov. Vi har noget til ethvert behov!

Det anbefalede årlige vedligeholdelsesbesøg skal bookes hos installatøren, der tjekker, at installationen fungerer, som den skal. Selvom din varmepumpe stadig er dækket af garantien, er det nødvendigt at tjekke dens driftstilstand, for at sikre installationens holdbarhed. I nogle tilfælde kan en defekt eller mangel på vedligeholdelse betyde, at garantien bortfalder. Hvis du har købt en vedligeholdelseskontrakt fra Daikin, kan du booke et besøg ved hjælp af vores onlinekalender eller ved at kontakte vores helpdesk.

Vi anbefaler regelmæssig vedligeholdelse af filtrene hver anden måned. Det garanterer, at din enhed fungerer, som den skal og ikke overopheder. Filtrene er nemme at få adgang til og rengøre med vand – du skal bare huske at slukke enheden først.

Stand By Me

Det har aldrig været nemmere at få ro i sindet. Du registrerer dig på vores Stand By Me-platform og vælger den ekstra service, der passer til dine behov.