Skip to main content

Bedre ventilation giver større tryghed

Kender du alle risiciene ved dårlig ventilation i dit hjem? Undgå negative indvirkninger på dit mentale og fysiske helbred med et godt ventilationssystem.

Fem skjulte farer, som du kan undgå med et ventilationssystem

Et ventilationssystem er gavnligt for dit hjem af flere forskellige årsager. Det rigtige system kan beskytte dig og din familie mod disse skjulte farer.

1. Kulilteforgiftning

Kulilte (CO) er en giftig gas, som du kan få det dårligt af at indånde. Apparater, som forbrænder gas, træ, olie eller kul, udsender kulilte. Den har hverken farve eller lugt og er derfor svær at opdage. Ventilation er altafgørende for at undgå kulilte i luften.

Symptomerne på kulilteforgiftning er hovedpine, svimmelhed, kvalme, forvirring, muskel- og brystsmerter samt vejrtrækningsproblemer. Hvis du mistænker, at du har fået kulilteforgiftning, skal du omgående holde op med at bruge apparatet. Åbn vinduerne, gå udenfor, og søg lægehjælp med det samme.

2. Mental og fysisk påvirkning

Vi tilbringer næsten 90 % af vores tid indenfor, og derfor er god luftkvalitet afgørende for vores fysiske og mentale helbred. Dårlig ventilation fører til udmattelse og kan reducere præstations- og koncentrationsevnen. Mange lufter ud i løbet af dagen, men lukker vinduerne om natten – især om vinteren – og vågner trætte eller med hovedpine. Et mekanisk ventilationssystem kan løse dette problem.

3. Varme og fugtige omgivelser

Varme og fugt opstår, når mange mennesker arbejder på det samme sted. Især om sommeren kan der blive varmt og indelukket på din arbejdsplads. Det er ubehageligt og fører til træthed og nedsat produktivitet. Tilstrækkelig ventilation gavner de kognitive funktioner. Et ventilationssystem kan få dig til at føle dig mere klar i hovedet og bedre rustet til at håndtere udfordringerne i hverdagen og på arbejdet.

4. Råd og skimmelsvamp

Det kan være usundt at blive udsat for skimmelsvamp. Personer med nedsat immunforsvar og andre sundhedsproblemer har større risiko for at blive påvirket. Sort skimmelsvamp – også kaldet giftig skimmelsvamp – er en af de værste og kan forårsage alvorlige helbredsproblemer, eftersom den frigiver giftstoffer, såkaldte mykotoksiner. Forskning viser, at mykotoksiner kan føre til alvorlige helbredsproblemer hos personer, der bor i bygninger med skimmelsvamp.

Symptomerne på forgiftning er smerter og ømhed, hovedpine, hukommelsestab, næseblod og vejrtrækningsproblemer. Ventilation er med til at nedsætte risikoen. Den bedre luftgennemstrømning sænker fugtniveauet. Du kan også mindske risikoen for skimmelsvamp ved at reparere lækager.

Hvorvidt åbne vinduer eller mekanisk ventilation er bedst, afhænger af det klima, du bor i. I et varmt og fugtigt klima, vil aircondition være din redning. Høj luftfugtighed i boligen vil være til gene for alle beboere. Åbnes vinduerne, kommer der mere fugt ind, hvilket også kan ødelægge trælister og trægulve.

5. Dårlig luftkvalitet på grund af dårlig ventilation

Føler du dig ofte sløj derhjemme? Lider du ofte af træthed eller hovedpine, eller føles dit hjem indelukket? Løsningen er ganske enkelt bedre ventilation.

Moderne hjem er normalt så godt isolerede, at der ikke trænger luft ind gennem sprækker og revner som i ældre bygninger. Selvom isolering er effektivt til at spare på energien, er det vigtigt at holde bygningen godt ventileret.

Hverdagens gøremål genererer fugt, fx når du laver mad eller tager et bad. Planter, kæledyr og din vejrtrækning er med til at forurene luften i boligen. Utilstrækkelig ventilation fører til høj luftfugtighed og kulilte, hvilket kan give problemer såsom hoste, hovedpine, træthed, kronisk snue, dehydrering, astma og allergier.

Fabrikker og biler udleder CO2 og andre skadelige stoffer i luften. Alligevel er luften udenfor renere end indenfor. Rengøringsmidler, maling, dufte, møbler og tekstiler forurener indeluften. En luftrenser sikrer, at sundhedsskadelige stoffer såsom fint støv, pollen og skimmel fjernes fra luften.

God ventilation i dit hjem gavner dit helbred.

Undgå disse fem skjulte farer – se Daikins ventilationssystemer