Lider du af allergi?
Daikins luftrensere er gennemtestet for at hjælpe dig med at håndtere allergier
Hvorfor er den luft, du indånder derhjemme, så vigtig?
Indånd sundere luft med en luftrenser.
Den luft, du indånder indendørs, er to til fem gange så forurenet som luften udenfor. Derfor er det en god idé at lufte ud mindst 15 minutter om dagen.
Med en luftrenser forbedrer du luftkvaliteten i dit hjem ved at fjerne forurenende stoffer såsom pollen og bakterier.
Hvem får gavn af luftrensere?
Luftrensere anbefales til personer med allergier, astma eller luftvejsproblemer, men alle kan have gavn af dem.
Hvordan virker en luftrenser?
Luftrensere med filter kan opfange forurenende partikler, men Daikins produkter går ét skridt videre. De har en effektiv indsugning og trækker luft ind fra tre retninger.
Det elektrostatiske HEPA-filter gør en reel forskel. I modsætning til et ikke-elektrostatisk filter er maskestørrelsen ikke afgørende. Eftersom det er elektrisk ladet, opfanger det effektivt de skadelige partikler. Det giver mindre tilstopning og markedets bedste levetid på 10 år.
1. Kraftig sugeevne
Den effektive indsugning trækker luft ind fra tre retninger.
2. Indfangning af forurenende stoffer
Vores elektrostatiske HEPA-filter opfanger effektivt støv og andre forurenende stoffer. Det kan fjerne 99,97 % af de skadelige partikler ned til en størrelse på 0,3 μm.
3. Nedbrydning
Daikins Streamer-teknologi nedbryder de skadelige stoffer i enheden og holder luften i dit hjem frisk og ren.
Se vores luftrensere til nedsat pris
Oplev forskellen med Daikin
Vi har udvalgt nogle informative og inspirerende artikler, som beskriver, hvordan Daikin kan hjælpe dig.
Se med, og lær mere om luftrensere
Læn dig tilbage, og nyd disse historier, som er nøje udvalgt til at lære dig alt, du kan tænke dig at vide om vores løsninger.